TIDEP-0096

Diseño de referencia de Ethernet de redundancia sin problemas de alta disponibilidad para automatiza

TIDEP-0096

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa una solución para comunicaciones de red de alta fiabilidad y baja latencia para equipos de automatización de subestaciones en redes inteligentes de transmisión y distribución. Es compatible con la especificación de redundancia sin interrupciones (HSR) de alta disponibilidad en la norma IEC 62439. Esta solución es una alternativa de menor costo a los enfoques FPGA y proporciona la flexibilidad y el rendimiento necesarios para añadir funciones como la compatibilidad con la norma 61850 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) sin componentes adicionales. Esta solución, basada en el sistema operativo de alto nivel Linux, también puede aplicarse a otros mercados que necesiten una fiabilidad de latencia mínima en redes Ethernet, como la automatización de fábricas, los transportes, entre otros.

Funciones
  • Cumple la especificación IEC 62439-3, cláusula 5, para comunicaciones ethernet HSR
  • Filtrado de tráfico basado en ID de VLAN, soporte de multidifusión, difusión y mecanismo integrado de prevención de tormentas
  • Tiempo de recuperación cero en caso de fallo en la red
  • Ethernet de 100 Mbps de doble puerto y dúplex completo
  • Solución totalmente programable basada en la plataforma Linux de alto nivel para la integración de aplicaciones adicionales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDH3A.PDF (1160 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC de redes industriales y multimedia

AM5726Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5716Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5728Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5718Procesador Sitara: ARM Cortex-A15 y DSP, multimedia

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño High-Availability Seamless Redundancy Ethernet Ref Des for Substation Automation (Rev. A) 21/05/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDEP0053 Diseño de referencia de Ethernet de redundancia sin problemas (HSR) de alta disponibilidad para auto

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X SDK del procesador para procesadores AM57x Sitara: compatibilidad con Linux y TI-RTOS

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.