TIDM-SMARTMETERBOARD3

Plataforma de desarrollo de medidores eléctricos inteligentes (SMB)

TIDM-SMARTMETERBOARD3

Archivos de diseño

Información general

La plataforma de desarrollo de medidores eléctricos inteligentes o placa de medidores inteligentes (SMB 3.0) es una plataforma de desarrollo modular que incorpora tecnologías clave de TI Smart Grid, como la medición de energía, las comunicaciones de línea de alimentación, las comunicaciones inalámbricas, la administración de energía y el procesamiento integrado. Es una excelente plataforma para evaluar la amplitud de la tecnología de red inteligente de TI para cualquier tipo de medidor electrónico inteligente. La SMB facilita a los desarrolladores comparar diferentes soluciones de medición de energía y comunicaciones de TI para determinar qué opciones son las más adecuadas para su aplicación.

Funciones
  • Medición de energía monofásica o polifásica
  • Módulos de comunicaciones complementarios para comunicaciones de línea de alimentación en las prohibiciones de frecuencia CENELEC o FCC.
  • Módulos de comunicaciones complementarios para estándares de comunicaciones inalámbricas como ZigBee®, Wi-Fi®, M-Bus inalámbrico e IEEE-802.15.4g. Tanto 2.4 GHz como inferior a 1 GHz.
  • Diseño de referencia de comunicaciones inalámbricas con pantalla doméstica de TI
  • Conexión de controlador lógico programable (PLC) con el diseño del concentrador de datos de controlador lógico programable (PLC) de TI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU213.PDF (10641 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU273.PDF (1534 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR399.ZIP (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC277.ZIP (583 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR400.PDF (272 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Módulos de potencia (inductor integrado)

PTH08080WMódulo de alimentación en miniatura ajustable y amplio de 2.25 A con entrada de 4.5 V a 18 V

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

TRF7970AIC de transceptor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado multiprotocolo

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)

UCC28610Controlador de fuente de alimentación de retorno de 12 W a 65 W en modo ecológico

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7964AIC de lector/escritor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado y multiprotocolo TRF7964A

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Smart Electrical Meter Development Platform (SMB 3.0) Design Guide 11/02/2014
* Informe de prueba Smart Electrical Meter Development Platform (SMB 3.0) Test Results 27/03/2014

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
CC2530EMK Kit de módulo de evaluación de CC2530

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.