TIOX1X2XEVM

Módulo de evaluación TIOL112x y TIOS102x para IO-Link

TIOX1X2XEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TIOx1x2xEVM ofrece a los usuarios la posibilidad de evaluar todas las características de las familias de transceptores IO-Link TIOL112x y TIOS102x. El módulo de evaluación (EVM) contiene un conector M12 de 4 pines estándar de la industria en una configuración de dos canales de clase A que implementa un canal de comunicación IO-Link del TIOL1123 y un canal de salida digital del TIOS1023, así como un bloque de terminales de rosca para conexiones de cable sin aislamiento y cargas externas. Las señales de entrada y salida digitales de baja tensión son fácilmente accesibles, tanto a través de pines de cabezal como de puntos de prueba, para su conexión a equipos de prueba o a un microcontrolador en un perfil coherente con muchas placas de microcontroladores de TI para la creación rápida de prototipos.

Funciones
  • El EVM incluye un transceptor IO-Link TIOL1123 y un controlador de salida de sensor digital TIOS10123 con baja tensión residual, protección integrada contra sobretensiones y regulador de caída baja (LDO) de 3.3 V
  • El EVM se puede montar para que también admita los transceptores TIOL112, TIOL1125, TIOL111, TIOL1113, TIOL1115, TIOS102, TIOS1025, TIOS101, TIOS1013 y TIOS1015
  • Conector M12 de cuatro pines estándar en una configuración de dos canales de clase A (un IO-Link, una salida digital)
  • Se incluyen espacios para diodos supresores de tensión transitoria (TVS) adicionales, filtrado y cargas soldadas
  • Los límites de corriente se pueden configurar con potenciómetros o con una opción de resistencia específica, y las condiciones de fallo se indican visualmente con LED
  • Los cabezales y los puntos de prueba proporcionan una conexión sencilla al equipo de prueba y a los microcontroladores de TI
IO-Link y E/S digitales
TIOL112 Transceptor de dispositivo IO-Link con baja tensión residual y protección contra sobretensiones inte TIOL1123 Transceptor de dispositivo IO-Link con baja tensión residual, protección contra sobretensiones integ TIOL1125 Transceptor de dispositivo IO-Link con baja tensión residual, protección contra sobretensiones integ TIOS102 Controlador de salida de sensor digital con baja tensión residual y protección contra sobretensiones TIOS1023 Controlador de salida de sensor digital con baja tensión residual, protección contra sobretensiones TIOS1025 Controlador de salida de sensor digital con baja tensión residual, protección contra sobretensiones
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TIOX1X2XEVM — TIOL112x and TIOS102x evaluation module for IO-Link

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TIOX1X2XEVM TIOL112x and TIOS102x evaluation module for IO-Link

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Hoja de datos TIOS102 and TIOS102x Digital Sensor Output Drivers with Integrated Surge Protection In Small Packages datasheet (Rev. B) PDF | HTML 7/06/2023
Hoja de datos TIOL112 and TIOL112x IO-Link Device Transceivers with Low Residual Voltage and Integrated Surge Protection in Small Packages datasheet (Rev. D) PDF | HTML 2/03/2023
Certificado TIOX1X2XEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23/11/2021
Guía del usuario TIOx1x2xEVM User's Guide PDF | HTML 27/10/2021

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010263 Implementación de dispositivos IO-Link para diseño de referencia de sensores y actuadores

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.