TUSB522PEVM

Módulo de evaluación de recontrolador de doble canal de 5 Gbps USB 3.1 TUSB522P

TUSB522PEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM TUSB522P está diseñado para proporcionar una evaluación sencilla del dispositivo TUSB522P. Este también sirve como un diseño de referencia para mostrar un ejemplo práctico de cómo utilizar el dispositivo en un sistema de producción en serie.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • No se necesita una fuente de alimentación externa
  • Cumplimiento de las especificaciones de USB 3.1
  • Configurable mediante interruptores y puentes
  • El EVM TUSB522P incluye la opción de supervisar el consumo de corriente del dispositivo

  • Placa TUSB522PEVM INT-0039

Redrivers y multiplexores USB
TUSB522P Recontrolador USB 3.0 de doble canal de 4.ª generación

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5907 Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB522PEVM — Módulo de evaluación de recontrolador de doble canal de 5 Gbps USB 3.1 TUSB522P

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB522PEVM Módulo de evaluación de recontrolador de doble canal de 5 Gbps USB 3.1 TUSB522P

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLLR076.PDF (56 KB)
SLLR077.ZIP (630 KB)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TUSB522P EVM User's Guide 9/08/2016
Hoja de datos TUSB522P 3.3 V Dual-Channel USB 3.1 GEN 1 Redriver, Equalizer datasheet (Rev. E) PDF | HTML 1/11/2023
Certificado TUSB522PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.