BQ79731Q1EVM-060 is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
The EVM user's guide and other information are available. Request now
BQ79731Q1EVM 評価基板 (EVM) は、BMS060 とも呼ばれ、BQ7973x-Q1 の一般的な機能、動作原理、ハードウェア設定、使用方法を提示します。これらは、高集積の電圧、電流、絶縁抵抗モニタ・デバイスであり、高度な診断機能と複数の通信プロトコルを搭載した車載のバッテリ・ジャンクション・ボックス (BJB) アプリケーションで主に使用されています。
BMS060 評価ボードが意図しているのは、大型リチウムイオン・バッテリ・パック・アプリケーションを搭載したシステムで該当デバイスを使用する可能性を検討し、監視、システム保護、デイジーチェーン通信を実現することです。
SFI 23/18 ツイスト・ペア通信ケーブル
BQ79731Q1EVM-060 is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
The EVM user's guide and other information are available. Request now
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | BQ79731Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022年 11月 3日 |