LM21215EVM

LM21215 評価ボード

LM21215EVM

購入

概要

This evaluation board provides a solution to examine the high efficiency LM21215 buck switching regulator. The LM21215 is capable of driving up to 15A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. The LM21215 is capable of down converting from an input voltage between 2.95V and 5.5V at a fixed switching frequency of 500 kHz. This device also features an adjustable current limit that allows the user to set the internal current limit protection value. Other fault protection features include output power good and output over-voltage protection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM21215, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM21215 in applications with sequencing requirements.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM21215 調整可能な周波数、2.95 ~ 5.5V、15A、電圧モード、同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM21215EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM21215

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-2130 LM21215 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 5日
証明書 LM21215EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ