LM2596S-ADJEVM

LM2596 降圧コンバータの評価モジュール

LM2596S-ADJEVM

購入

概要

The LM2596S-ADJEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM2596 step-down converter. The EVM operates from an 7V to 40V input and provides a 5V output at 3A.

特長
  • Simple High Efficiency Step-Down Regulator
  • Adjustable Output Voltage
  • TTL-Shutdown Capability
  • Input Operating Range As High As 40V
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM2596 SIMPLE SWITCHER®、4.5V ~ 40V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2596S-ADJEVM — LM2596 降圧コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM2596S-ADJEVM User's Guide 2016年 6月 16日
証明書 LM2596S-ADJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ