LM2679-5.0EVAL

SIMPLE SWITCHER 5A 降圧レギュレータ、可変電流制限付

LM2679-5.0EVAL

購入

概要

Simple Switcher 5A Step-Down Voltage Regulator with Adjustable Current Limit

特長
  • Efficiency up to 92%
  • Simple and easy to design with (using off-the -shelf external components)
  • Resistor programmable peak current limit over a range of 3A to 7A
  • 120 m W DMOS output switch
  • 3.3V, 5V and 12V fixed output and adjustable (1.2V to 37V) versions
  • +/-2% maximum output tolerance over full line and load conditions
  • Wide input voltage range: 8V to 40V
  • 260 KHz fixed frequency internal oscillator
  • Softstart capability
  • -40 to +125 degrees C operating junction temperature range

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM2679 調整可能な電流制限機能搭載、SIMPLE SWITCHER® 8V ~ 40V、5A 降圧 DC/DC スイッチング・レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2679-5.0EVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER 5A 降圧レギュレータ、可変電流制限付

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1135 LM267X 3A, 5A Evaluation Boards (Rev. D) 2013年 4月 24日
証明書 LM2679-5.0EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 LM2679-5.0EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ