LM5023-2NBEVM

LM5023-2EVM ノートブック・アダプタ

LM5023-2NBEVM

購入

概要

The Texas Instruments LM5023-2NBEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5023 AC-DC Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller. This is a 65W evaluation modules for off-line notebook adapter applications.

特長
  • Standby power <30mW
  • Output voltage regulation <1%
  • Efficiency >88%
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5023 AC/DC 疑似共振の電流モード PWM コントローラ

 

シャント電圧リファレンス
LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5023-2NBEVM — LM5023 19V~65W ノート PC アダプタの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SNVC212.ZIP (217 KB)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM5023-2NBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート LM5023-2EVM Notebook Adapter 2013年 2月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ