LM5117EVAL

LM5117 評価ボード

LM5117EVAL

購入

概要

The LM5117 evaluation board provides the design engineer with a fully functional synchronous buck converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5117 controller IC. The evaluation board provides 12V output with a 9A current capability in addition with average output current information. The input voltage ranges from 15V to 55V.

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5117 5.5 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流・降圧コントローラ、アナログ電流モニタ付き LM5117-Q1 車載グレード、アナログ電流モニタ搭載、5.5 ~ 65V、広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5117EVAL/NOPB — LM5117 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・降圧コントローラの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-2103 LM5117 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
証明書 LM5117EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ