LM5175RHFEVM-HD

LM5175RHF 広入力電圧 4 スイッチ昇降圧コントローラの評価モジュール

LM5175RHFEVM-HD

購入

概要

The LM5175RHFEVM-HD demonstrates a compact buck-boost design using the LM5175 high performance 4-switch buck-boost controller. This evaluation module is designed to operate from input voltage range of 5.5 V-42 V and provide a regulated 12 V output with  load current up to 6 A.  The high efficiency transition region control method of the LM5175 produces high efficiency.  The switching frequency is set at 400kHz and can be synchronized to an external clock signal.

特長
  • High power density: 50mm x 43mm, 6-layer PCB with 2oz copper
  • Wide input voltage range of 5.5V to 42V
  • High efficiency, synchronous buck-boost conversion
  • Switching frequency of 400 kHz (adjustable) with optional external synchronization (SYNC)
  • Low EMI signature with optional frequency dithering
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5175 42V 広い入力電圧範囲、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF 広入力電圧 4 スイッチ昇降圧コントローラの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5175RHF (QFN) EVM User Guide 2016年 4月 30日
証明書 LM5175RHFEVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LM5175、42V、広VIN 4スイッチ同期整流昇降圧コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 5月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ