PMP10051

低コスト LCD バイアス電源リファレンス・デザイン

概要

このデザインでは、ただ 1 個のスイッチャ、1 個の結合インダクタ、液晶ディスプレイにバイアスを印加するための 4 つの出力電圧を実装しています。トポロジーはスタック巻線付きの SEPIC であり、良好な性能と低 EMI を達成します。

特長
  • 低コスト
  • 良好な性能
出力電圧オプション PMP10051.1 PMP10051.2 PMP10051.3 PMP10051.4
Vin (Min) (V) 3 3 3 3
Vin (Max) (V) 13.2 13.2 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) -6.6 14 -12 6.6
Iout (Max) (A) .1 .001 .001 .1
Output Power (W) .66 .014 .012 .66
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Sepic- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU653.PDF (369 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRBV2.PDF (129 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBV3.PDF (35 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBV4.PDF (272 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDC767.ZIP (30 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS611753A、40V 高電圧昇圧コンバータ、ソフト・スタート機能付き、プログラマブルなスイッチング周波数

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP10051 Test Results 2014年 11月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ