PMP10189

Hercules Safety MCU 産業用電源ソリューション、リファレンス・デザイン

概要

This reference design is a complete power solution for the Hercules™ Safety MCU. The input voltage can be in the range of 48..60V and it provides five different output rails with 12.0V @ 30mA, 5.0V @ 240mA, 3.3V @ 620mA, 3.3V @ 230mA and 1.2V @ 700mA.

特長
  • Complete power solution for the Hercules™ Safety MCU
  • Small & compact
  • Robust
  • Competetive price
出力電圧オプション PMP10189.1 PMP10189.2 PMP10189.3 PMP10189.4 PMP10189.5
Vin (Min) (V) 48 12 12 12 5
Vin (Max) (V) 60 12 12 12 5
Vout (Nom) (V) 12 5 3.3 3.3 1.2
Iout (Max) (A) .515 .43 .62 .23 .7
Output Power (W) 6.18 2.15 2.046 .759 .84
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAP7.PDF (1669 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRH79.PDF (213 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRH80.PDF (19 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRH81.PDF (167 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRH83.ZIP (542 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAZ4.ZIP (25 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH82.PDF (169 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TLV620801.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62160DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10189 Test Results 2015年 9月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ