PMP10520
Xilinx Virtex® Ultrascale™ FPGA マルチギガビット・トランシーバ(MGT)パワー・ソリューション
PMP10520
概要
PMP10520 リファレンス・デザインは、Xilinx 社の Virtex® Ultrascale™ FPGA に搭載されているマルチギガビット・トランシーバ(MGT)への電力供給で必要な電源レールすべて(1V/20A、1.2V/30A、1.8V/4A)を提供します。 このリファレンス・デザインは 5V 単一入力を受け入れ、PMBus インターフェイスを使用して、電流と電圧の監視、マージン測定、タイミング遅延、短絡監視を行います。 また、TPS544C20 と TPS544B20 を両方とも使用します。これらは内部電流センス機能を搭載しており、電流センス用の外部抵抗が不要になります。 このリファレンス・デザインは、MGT レールに関する Xilinx の低出力電圧リップル要件にも対応します。
特長
- Virtex® Ultrascale™ FPGA で必要とされる電源レールすべてを実装
- 5V 入力対応のために最適化した設計
- 低出力電圧リップル < 10mV
- LM3880 を使用した、オンボードのパワーアップ/パワーダウン・シーケンシング
- POL(ポイント・オブ・ロード)に、出力電圧と電流のレポーティングのための PMBUS インターフェイスを内蔵
- MGTAVCC と MGTAVTT では、ロスレス MOSFET 電流センス機能を内蔵しており、センス抵抗が不要
出力電圧オプション | PMP10520.1 | PMP10520.2 | PMP10520.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 1 | 1.2 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 20 | 30 | 4 |
Output Power (W) | 20 | 36 | 7.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAQ0.PDF (87 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP10520 Overview | 2014年 11月 18日 | ||||
試験報告書 | PMP10520 Test Results | 2014年 9月 25日 |