PMP10600

Xilinx® Zynq®7000 シリーズ(XC7Z015)電源ソリューション、5W - リファレンス・デザイン

概要

PMP10600.1 リファレンス・デザインでは、Xilinx® 製 Zynq® 7000 シリーズ(XC7Z015)の FPGA に電力を供給するために必要とされるすべての電源レールを実装できます。  このデザインでは、複数の LMZ3 シリーズ・モジュール、複数の LDO、1 つの DDR 終端レギュレータを採用しています。  また、パワーアップ/ダウン・シーケンシングを実行する 1 個の LM3880 を採用しています。  このリファレンス・デザインでは、12V 入力を使用します。

特長
  • Xilinx® Zynq® 7000 シリーズ(XC7Z015)で必要とされるすべての電源レールを実装
  • 12V 入力をサポートするように最適化された設計
  • オンボードのパワーアップ/ダウン・シーケンシング
  • DDR3 メモリ・デバイスをサポート
  • 使いやすさを考慮したモジュール設計
出力電圧オプション PMP10600.1 PMP10600.2
Vin (Min) (V) 10.8 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) 1 1.8
Iout (Max) (A) 3 1.3
Output Power (W) 3 2.34
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
エンタープライズ・システム
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU738.PDF (676 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRCK2.PDF (325 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRCK3.PDF (123 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC870.ZIP (9189 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS560200SOT-23 封止、Advanced Eco-Mode™ 採用、17V 入力、500mA、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シーケンサ

LM3880遅延時間固定、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ315039 x 15 x 2.8mm QFN パッケージ封止、4.5V ~ 15V、3A、降圧パワー・モジュール

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

LP2998シャットダウン・ピン採用、1.5A DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3991イネーブル搭載、300mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A3501イネーブル搭載、1A、低ノイズ、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP10600 Test Results 2015年 1月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ