PMP10695

昇圧コンバータ、LM2700 付、リファレンス・デザイン

概要

PMP10565 is designed for automotive application of tuner antenna power of 4.5Vin, with output of 10.5V, 100mA.

特長
  • Over current protection up to 2.55A peak
  • Under voltage protection of input
  • Over temperature protection
  • Adjustable fsw =600k/1.25MHz
  • Compensation pin for better loop gain design
  • Quiescent current of 2.0/3.0mA at 600k/1.25MHz
  • Low profile package of 14-lead TSSOP/ WSON
  • Peak efficiency is 82.4%
出力電圧オプション PMP10695.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 4.5
Vout (Nom) (V) 10.5
Iout (Max) (A) .1
Output Power (W) 1.05
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAK7.PDF (1071 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDUAK8.PDF (228 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRGT6.PDF (73 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRGT7.PDF (26 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAV3.ZIP (50 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM2700600kHz/1.25MHz、2.5A、昇圧 PWM DC/DC コンバータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10695 Features and Benefits 2015年 9月 9日
* 試験報告書 PMP10695 Test Results 2015年 9月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ