PMP10743

7~40V 広入力範囲 3 出力 SIMPLE SWITCHER® リファレンス・デザイン、LMR14050 および LMZ20502 使用

概要

The reference design shows the wide input voltage capability, simple layout, and small solution size of the LMR14050 SIMPLE SWITCHER® Buck Converter and the LMZ20502 Nano Module. The LMR14050 provides a 5V output rail which feeds into two LMZ20502 Nano Modules.  The modules provide a 3.3V and a 1.8V rail.  The 5V, the 3.3V, and the 1.8V rails are capable of delivering a maximum of 2A load at their respective output voltages.

特長
  • Wide Input Voltage Range
  • Easy to Use
  • Small Solution Size
  • Modular Design
出力電圧オプション PMP10743.1 PMP10743.2 PMP10743.3
Vin (Min) (V) 7 5 5
Vin (Max) (V) 40 5 5
Vout (Nom) (V) 5 3.3 1.8
Iout (Max) (A) 2 2 2
Output Power (W) 10 6.6 3.6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Buck- Non Sync Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAI0.PDF (1563 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRGN8.PDF (273 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRGN9.PDF (74 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAT6.ZIP (345 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR1405040μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、5A、2.2MHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ205022.7V ~ 5.5V 入力、2A 出力の高密度ナノ・モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10743 Test Results 2015年 8月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ