PMP10770

100% 鉛フリー同期整流・降圧コンバータ、34A リファレンス・デザインで 1V を供給

概要

PMP10770 incorporates the TPS53219A and CSD87384M, which are the Green alternative to the TPS53355 30A dc/dc converter, and are 100% Pb-free. The design is for 10V-14V input, 1Voutput at 34A current with  83% efficiency at full load.

特長
  • 100% Pb free
  • Green alternative to TPS53355
  • 500KHz switching frequency
  • 83% efficiency at full load of 34A
  • Design length of 50mm
  • 15.4mV output voltage ripple at 12VIN, and full load
出力電圧オプション PMP10770.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 34
Output Power (W) 34
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA17.PDF (1060 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRF17.PDF (116 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRF18.PDF (113 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRF19.PDF (48 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCAE0.ZIP (314 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS53219AEco Mode 採用、3V ~ 28V、20A、D-CAP 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87384M5mm x 3.5mm の LGA 封止、30A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10770 Test Results 2015年 6月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ