PMP10834
85~265V 入力、5V 出力、1A 出力 AC-DC フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン
PMP10834
概要
The PMP10834RevA reference design is a compact and thermally efficient design intended to step down a wide range of AC inputs (85VAC to 265VAC). This non-isolated Flybuck design incorporates the UCC28C42 PWM with an optocoupler feedback to provide 1% output voltage regulation. All the circuit components (including magnetics) are standard parts.
特長
- Non-isolated AC-DC 5V/1A Flybuck converter.
- Less than 45 degree C temperature rise on all parts.
- 1% output voltage regulation accuracy.
- Utilize all standard components (including magnetics).
- Compact board size with 1.4" W x 2.7" L.
- Test report available.
出力電圧オプション | PMP10834.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | FlyBuck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG38.PDF (131 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28C42-Q1 — 車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
データシート: PDF | HTMLAC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28C43-Q1 — 車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
データシート: PDF | HTMLAC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28C45-Q1 — 車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
データシート: PDF | HTMLAC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28C52-Q1 — 車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
データシート: PDF | HTMLAC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28C53-Q1 — 車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
データシート: PDF | HTMLAC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28C55-Q1 — 車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10834 Test Results | 2015年 7月 16日 |