PMP10851
3 出力同期整流降圧コンバータ、オートモーティブ・ラジオ・チューナ用、リファレンス・デザイン
PMP10851
概要
TPS65263 を採用したこのデザインは、3 出力の同期整流・降圧コンバータであり、車載用ラジオ・チューナを想定しています。入力電圧レンジは 6.5V ~ 16V、すべての出力は最大 1A で設計されています。
特長
- 小型サイズ(24mm x 16mm)で設計
- スイッチング周波数は 2MHz
- すべての出力は最大 1A で設計
出力電圧オプション | PMP10851.1 | PMP10851.2 | PMP10851.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Vin (Max) (V) | 16 | 16 | 16 |
Vout (Nom) (V) | 1.2 | 1.2 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 1 | .5 | 1.5 |
Output Power (W) | 1.2 | .6 | 4.95 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCV9.PDF (109 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65263-Q1 — 4.0V~18V Vin、3A/2A/2A 3 回路同期整流降圧コンバータ、I2C 制御ダイナミック電圧スケーリング付
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP10851 Test Results | 2015年 2月 10日 |