PMP10852

高出力、小型フォーム・ファクタ、同期整流・降圧コンバータ、12V@15A の出力、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10852 reference design uses the LM5117, CSD18563 for the high side MOSFET and CSD18532 (x2) for the low side MOSFETs.  PMP10852 takes input voltages between 27V to 41V and outputs 180W(12V @15A).  The size is very small, total area is 1,200mm2 (30mm x 40mm) solution size. The design is ~95% efficient at full load.

特長
  • High Power(180W)
  • Wide Vin range (27V-41V)
  • Small size(1200mm2
  • 95% efficient
出力電圧オプション PMP10852.1
Vin (Min) (V) 27
Vin (Max) (V) 41
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 15
Output Power (W) 180
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU984.PDF (2005 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDREV5.PDF (248 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREV6.PDF (95 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREV7.PDF (97 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREV9.ZIP (412 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAB6.ZIP (406 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREV8.PDF (836 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51175.5 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流・降圧コントローラ、アナログ電流モニタ付き

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A5mm x 6mm の SON 封止、6.8mΩ、シングル、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10852 Test Results 2015年 5月 13日
技術記事 Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2015年 10月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ