PMP10912

PSR フライバック、リファレンス・デザイン、120V+/-15% AC 入力および 24V/6A 出力付

概要

PMP10912 リファレンス・デザインは、2 スイッチ・フライバック・コントローラに、1 次側安定化レギュレータの UCC28630 を搭載し、120VAC の入力から 24V/6A の出力を生成するとともに、安全性に関する絶縁の定格を満たすトランスを実装しています。このデザインは、全負荷で 87% を上回る効率を実現しています。

特長
  • 120V±15% の入力から、24V / 6A の出力を生成
  • 2 スイッチ・フライバック・トポロジーに PSR コントローラを配置
  • 全負荷時に 87% を上回る効率
  • テスト・レポートが付属
出力電圧オプション PMP10912.1
Vin (Min) (V) 102
Vin (Max) (V) 138
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 144
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBC3.PDF (1153 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRJZ2.PDF (166 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJZ3.PDF (139 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJZ4.PDF (81 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCBP6.ZIP (597 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28630PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック・コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10912 Test Results 2015年 12月 21日
技術記事 Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 2017年 8月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ