PMP10928

6~12V 入力から 1.5V/1.5A 出力、リファレンス・デザイン、CC/CV 制御付

概要

The PMP10928 reference design uses the TPS5402 non-synchronous Buck controller along with INA213 current shunt monitor to achieve CC/CV control for an 1.5V/1.5A output from 6-12V input voltage.  +/-5% voltage regulation in CV mode and +/-5% in CC mode is achieved in this design. It is notable that this design allow the output voltage as low as 0.4V in CC mode.

特長
  • 6-12V input to 1.5V/1.5A output with CC/CV controls
  • +/-5% voltage regulation in CV mode
  • +/-5% current regulation in CC mode
  • Allow as low as 0.4V output voltage in CC mode
  • 1.65" x 1.8" board dimension
  • Test report is available
出力電圧オプション PMP10928.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 12
Vout (Nom) (V) 1.5
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 2.25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBD3.PDF (668 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRK25.PDF (300 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRK26.PDF (132 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK27.PDF (66 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCBP9.ZIP (264 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54023.5V ~ 28V 入力、1.7A 出力、非同期整流・降圧レギュレータ、MOSFET 内蔵

データシート: PDF
アナログ電流センス・アンプ

INA21326V、双方向、高精度、電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331高電圧、シングル、差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM358-Nデュアル、32V、1MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10928 Test Results 2015年 12月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ