PMP11180

4 POL 出力付き、高い軽負荷効率、120VAC 入力、25W/5VDC のリファレンス・デザイン

概要

フライバック・トポロジーにより無負荷時のスタンバイ電力を最小化する UCC28740 と、 MOSFET のボディ・ダイオード導通時の消費電力を最小限に抑える UCC24636 同期整流器コントローラで構成される 25W リファレンス・デザインです。また、このリファレンス・デザインはポイント・オブ・ロード・コンバータも採用し、5V のメイン電源レールからの電力供給を受け入れるとともに、省エネルギーのエコモードを実装しています。このリファレンス・デザインで採用されているすべてのデバイスは協調動作により、軽負荷時の効率を改善し、認証機関からの承認取得を容易にします。

特長
  • 5A 供給時に 25W/5VDC の出力定格
  • 3.3V/2A、2.5V/2A、1.5V/3A、1V/5A の各出力に対応
  • フライバック出力(5V)のピーク効率は 85% 超
  • フライバック出力の無負荷時消費電力は 61mW
  • Energy Star 要件に対応
出力電圧オプション PMP11180.1 PMP11180.2 PMP11180.3 PMP11180.4 PMP11180.5
Vin (Min) (V) 90 4.5 4.5 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 132 6 6 6 6
Vout (Nom) (V) 5 3.3 2.5 1.5 1
Iout (Max) (A) 5 2 2 3 5
Output Power (W) 25 6.6 5 4.5 5
Isolated/Non-Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC DC DC DC DC
Topology Flyback- Quasi Resonant Buck Buck Buck Buck
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBF3.PDF (5370 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRKC8.PDF (199 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKC9.PDF (103 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKD0.PDF (79 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCBS6.ZIP (386 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS565284.5V ~ 18V 入力、5A、同期整流・降圧コンバータ、高性能 Eco-mode™ 付き

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC24636超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17559Q55mm x 6mm のシングル SON 封止、1.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH431A1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11180 Test Results 2016年 1月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ