PMP11220
高効率、24Vin、同期整流降圧コンバータ、産業用 Bus POL アプリケーション用 PMBus 付
PMP11220
概要
The PMP11220 reference design is a high efficiency, high power density, PMBus synchronous buck converter design for programming, and margining the power supply including output voltage. With a nominal input of 24V meant for industrial bus applications, this design allows for programmable output voltages and minimal power loss, all in a small board space. DCAP2 control mode requires no loop compensation, enabling ease of design, while offering ultra-fast load transient response and use with all MLCC output caps.
特長
- 94% Efficiency
- Adjustable switching frequency and output voltage via PMBus
- High Power Density
- Minimal overshoot on switch node while maintaining high efficiency
- This circuit design is tested and includes a full test report, schematic, and gerber files
- Ultra-stable design: >75degrees of Phase Margin
出力電圧オプション | PMP11220.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 20 |
Vin (Max) (V) | 28 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGH2.PDF (177 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP11220 Test Results | 2015年 8月 21日 |