PMP11228

10V ~ 13V 入力、定出力電流キャパシタ・チャージャ降圧コンバータ(28V@0.13A)のリファレンス・デザイン

概要

This 28V boost converter charges a capacitor "bank" at a constant 0.13A to reduce the power drawn from the 10V - 13V input. Two control loop are implemented; one to regulate output current and a second to regulate output voltage. This design can support high pulse load currents at a repetitive rate, with power limited recharging between load pulses.

特長
  • Current loop limits input power regardless of capacitor bank size
  • Very good efficiency (90% with 0.13A load at 12Vin)
  • Designed to support pulse load applications
出力電圧オプション PMP11228.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 13
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) .13
Output Power (W) 3.64
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCI1.PDF (1696 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDROB3.PDF (112 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDROB4.PDF (105 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROB5.PDF (47 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROB7.ZIP (1853 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCT4.ZIP (176 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROB6.PDF (184 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS55340-Q1AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA1392.7 ~ 36V、440kHz、可変ゲイン、電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV272デュアル、16V、3MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11228 Test Results 2016年 10月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ