PMP11281

88% 以上の平均効率のユニバーサル AC 入力 5V/10A/50W PSR フライバック電源、リファレンス・デザイン

概要

PMP11281 is a quasi-resonant Flyback power suppy based on the UCC28730 primary side regulation (PSR) controller. The elimination of optocoupler using PSR topology promises higher reliability and lower system cost. The design achieves less than 40mW standby power losses and over 88% average efficiency. The design also features UCC2463x synchronous rectification controller.

特長
  • 85VAC to 265VAC, 50/60Hz input, 5V/10A/50W output
  • Over 88% average 4-point efficiency
  • Over 77% efficiency at 10% load (5W)
  • Less than 40mW standby power losses
  • Protected against output short-circuits
出力電圧オプション PMP11281.2
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 50
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAG9.PDF (1460 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRGJ4A.PDF (204 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRGJ5A.PDF (137 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGJ6.PDF (93 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGJ8.ZIP (840 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAS5.ZIP (566 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGJ7.PDF (551 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC24630超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28730CVCC (定電圧と定電流) 機能とウェークアップ監視機能搭載、ゼロ・スタンバイ、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック・コントローラ

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18509Q5B5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2513デュアル、USB 専用充電ポート・コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2559アクティブ・ハイ、1.2 ~ 4.7A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、13mΩ USB パワー・スイッチ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP11281 Test Results (from PMP10974) 2015年 8月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ