PMP11791

TPS54040A 反転型昇降圧のリファレンス・デザイン

概要

This reference design operates within 12-V to 20-V input voltage and delivers -14 V/200 mA at the output.

特長
  • Ultra-low cost
  • Low parts count
  • Low output ripple (therefore well suited for audio applications)
  • Low temperature rise during operation
出力電圧オプション PMP11791.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) -14
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 2.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting^Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBI6.PDF (570 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRKL0.PDF (152 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKL1.PDF (96 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKL3.ZIP (112 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBV1.ZIP (51 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKL2.PDF (35 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54040AEco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11791 Test Results (from PMP2763) 2016年 2月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ