PMP15018

1.2V@10A、1V@10A デュアル出力電圧の産業用 15V ~ 42V 入力電源のリファレンス・デザイン

概要

The PMP15018 reference design incorporates the TPS54541 42V 5A DC/DC converter and two TPS56C215 17V, 12A DC/DC converters.  The solution operates from 15V to 42V input and generates 1.0V @10A and 1.2V@10A voltage rails.  The 1.0V and 1.2V converters operate at 1MHz and 400kHz respectively in order to highlight the size vs. performance advantages/disadvantage for low vs. high frequency operation.

特長
  • Small solution footprint: 2.5in x 2.5in
  • Wide Vin: 15V to 42V
  • Dual Vout: 1.0V @ 10A and 1.2V @ 10A
  • Excelent load regulation < ±1%
出力電圧オプション PMP15018.1 PMP15018.2
Vin (Min) (V) 15 15
Vin (Max) (V) 42 42
Vout (Nom) (V) 1.2 1
Iout (Max) (A) 10 10
Output Power (W) 12 10
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCF4.PDF (1335 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRO05.PDF (379 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRO06.PDF (84 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO07.PDF (89 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRO09.ZIP (495 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCR0.ZIP (2163 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRO08.PDF (1283 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54541ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 42V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS56C215D-CAP™ 制御機能搭載、3.8V ~ 17V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP15018 Test Results 2016年 10月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ