PMP20533

ユニバーサル AC 入力、15V/3A/45W 出力、USB Type-C™™ DFP (ダウンストリーム側ポート) のリファレンス デザイン

概要

PMP20533 電源リファレンス デザインは、チャージャ アプリケーション向けに、85 ~ 265VAC のユニバーサル AC 入力範囲で動作し、USB Type-C® 経由で最大 15V/45W を供給します。同期整流器ドライバである UCC24636 を採用しており、91% の平均効率を達成します。  TPS25740A は、フライバック電源と Type-C® ケーブルの間のインターフェイスとして機能します。PMP20533 は、電源ブリックとして、USB-IF から認証取得済みです (Product Test ID: 1020017)。

特長
  • 91% の平均効率
  • 30mW 未満の非常に小さいスタンバイ (無負荷時) 消費電力
  • 1 立方インチあたり 12W 超 (0.73W/立方 cm 超過) の高い電力密度
  • 45mm x 28mm (1.8 インチ x 1.8 インチ x 1.1 インチ) の小型フォーム ファクタ
  • 伝導型電磁波は Class B レベルを下回っています
出力電圧オプション PMP20533.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 45
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCW9A.PDF (5505 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRPT6A.PDF (199 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRPT7A.PDF (74 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPT8.PDF (128 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPU0.ZIP (1203 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD62.ZIP (825 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPT9.PDF (1743 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC24636超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25740ATPS25740A USB Type-C™ Rev 1.2 / USB PD 2.0 ソース・コントローラ(5V/9V/15V)

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 USB Type-C ™ DFP 15V/3A/45W Out, Universal AC Input Reference Design (Rev. A) 2018年 8月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ