PMP20583

電気自動車(EV)バッテリ監視向け 1 次側レギュレーション・フライバック・コンバータのリファレンス・デザイン

概要

PMP20583 is a primary-side regulated flyback reference design which provides a ground referenced 5V output and an isolated 5V output at up to 80mA each from an input voltage of 37V to 125V. This design uses the UCC28700-Q1 flyback controller for constant voltage and constant current control of the output. Variable frequency operation minimizes standby power at no load. Features include quasi-resonant valley switching for highest efficiency and frequency dithering to improve EMI performance.

特長
  • Primary-side regulation
  • Constant-voltage and constant-current operation
  • Less than 10mW no load power
  • Frequency dithering
  • One isolated and one ground referenced output
出力電圧オプション PMP20583.1 PMP20583.2
Vin (Min) (V) 37 37
Vin (Max) (V) 125 125
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) .08 .08
Output Power (W) .4 .4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Flyback- DCM Flyback- DCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDZ7.PDF (1707 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRUB5.PDF (95 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRUB6.PDF (29 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUB7.PDF (72 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUB9.ZIP (344 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE71.ZIP (219 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUB8.PDF (328 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28700-Q1車載グレード、コンパクト、1 次側レギュレーション、PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20583 Test Results 2017年 12月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ