PMP20904

産業用アプリケーション向け 100W 負出力電源のリファレンス・デザイン

概要

The PMP20904 reference design is a negative buck utilizing the LM5117 controller for industrial applications. This design can operate at 24Vin at +/-10%. The design has an output of -24V and capable of sourcing 2A continuous current and up to 4A transient. Switching frequency is set to 200kHz, and a 4 layer PCB is used.

特長
  • Synchronous output rectification
  • Low BOM count and cost, compact solution size
  • Peak efficiency: 94%
出力電圧オプション PMP20904.1
Vin (Min) (V) 21.6
Vin (Max) (V) 26.4
Vout (Nom) (V) -24
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 96
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDU3.PDF (962 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRTE8.PDF (145 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRTE9.PDF (30 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTF0.PDF (115 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTF2.ZIP (630 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDZ4.ZIP (478 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTF1.PDF (750 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51175.5 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流・降圧コントローラ、アナログ電流モニタ付き

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20904 Test Results 2017年 11月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ