PMP21582

260-W オフライン・マルチ出力 LLC-SRC のリファレンス・デザイン

概要

This reference design uses UCC256302 LLC resonant controller to provide US-line AC input to a 30-V, 250-W output and a 13.8-V, 11-W output conversion. The low-profile design has a maximum height of one inch. This design achieves 94 % peak efficiency at 120-VAC input.

特長
  • US-line AC input is narrow enough for a single-stage LLC design that does not require a PFC
  • 94% peak efficiency achieved with non-synchronous rectifier output
  • Low-profile board design for a smaller solution size compared to AC transformer
  • Tight-cross regulation for 30-V DC motor output
  • Integrated resonant inductor allows for smaller BOM count
出力電圧オプション PMP21582.1 PMP21582.2 PMP21582.3
Vin (Min) (V) 90 90 90
Vin (Max) (V) 264 264 264
Vout (Nom) (V) 30 13.8 3.3
Iout (Max) (A) 8.333 .8 .2
Output Power (W) 249.99 11.04 .66
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
Input Type AC AC AC
Topology Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Linear Regulator
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT087.PDF (2417 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRYY6.PDF (165 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYY7.PDF (161 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYY8.PDF (328 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYZ0.ZIP (894 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFA3.ZIP (2564 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYY9.PDF (1055 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256302スタンバイ消費電力を低減する高電圧スタートアップ機能搭載、LLC 共振コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TLVH431A1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM1117800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 260 W off-line multiple-output LLC-SRC reference design 2019年 2月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ