PMP21639
65-W USB Type-C™ high density active clamp flyback with GaN reference design
PMP21639
概要
This reference design is a high density USB adapter that uses the UCC28780 active clamp flyback controller and LMG3411R150 GaN with integrated driver and protection. The maximum power rating is 65W at 20V output but is adjustable for 20V/15V/9V/5V output voltage and 3A. This design reaches a peak efficiency of 93.7%. The average efficiency and standby power levels are designed to meet DoE level VI and CoC tier 2 limits. The compact design has dimensions of 2.54” x 1.13” x 0.95” (65mm x 28mm x 25mm).
特長
- Compact size 2.54” x 1.13” x 0.95” (65mm x 28mm x 25mm)
- High efficiency, 93.7% peak
- EMI data provided in test report, below CISPR32 limits
- Supports variable output voltage 5V to 20V
- Designed to meet efficiency and standby requirements of DoE Level VI and CoC tier 2
出力電圧オプション | PMP21639.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 20 |
Iout (Max) (A) | 3.25 |
Output Power (W) | 65 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM685.PDF (343 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Gallium nitride (GaN) power stages
LMG3411R150 — ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、150mΩ GaN
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 65-W USB Type-C™ High-Density Active Clamp Flyback With GaN Reference Design | 2020年 9月 4日 |