PMP22396

2460-W bidirectional boost converter reference design for automotive applications

概要

This reference design is a 2460-W bidirectional boost converter for automotive applications. The circuit is powered from the nominal 12-V battery to provide an output voltage of 48 V at 51.25 A. The design uses two dual-phase synchronous bidirectional controllers operating at a switching frequency of 200 kHz per phase. The 48-V output is designed to drive a motor. When the load current reverses and the output voltage reaches 54 V, hysteretic direction control allows the load current to be returned to the 12-V battery. Normal boost operation resumes when the output voltage returns to 48 V. Mounting holes are provided for a bottom-side heat sink underneath the MOSFETs.

特長
  • Bidirectional boost solution for higher power
  • Excellent phase current sharing for balanced thermal performance
  • Jumper selectable phase control
  • Mounting option for bottom-side heat sink
  • Reverse battery protection
出力電圧オプション PMP22396.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 51.25
Output Power (W) 2460
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Multiphase
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT196.PDF (10285 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM689.PDF (991 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM690.PDF (350 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM691.PDF (563 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM693.ZIP (4669 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFX2.ZIP (1204 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM692.PDF (4838 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5001-Q13.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5170-Q1AEC-Q100 認証済み、マルチフェーズ双方向電流コントローラ

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

LM5060-Q1車載、5.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV7031プッシュプル出力、ナノパワー、小型サイズ・コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL431LI低静止電流 (IQ) プログラマブル・シャント・レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
汎用オペアンプ

LM8261シングル、30V、21MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

LM26LVアナログ出力、±3℃、1.6V ~ 5.5V 対応、工場出荷時プリセットのトリップ ポイント、温度スイッチ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 2460-W Bidirectional Boost Converter Reference Design for Automotive Application PDF | HTML 2020年 9月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ