PMP23123

絶縁型アクティブ クランプ フォワード コンバータ (19V、4A から、40V、2.5A) のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、1 個のアクティブ クランプ フォワード コンバータを使用して、18V ~ 36V の DC 入力で動作し、19V、4A から、40V、2.5A までの範囲で調整可能な絶縁型出力を供給します。UCC2897A PWM コントローラは、アクティブ クランプ フォワード コンバータを制御します。

特長
  • 産業用アプリケーション向けの公称 24V DC 入力
  • 19 V ~ 40 V の可変出力
  • 19V、4A 時に 88% の効率
  • 40V、2.5A 時に 91% の効率
出力電圧オプション PMP23123.1 PMP23123.2
Vin (Min) (V) 18 18
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 40 19
Iout (Max) (A) 2.5 4
Output Power (W) 100 76
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Forward- Active Clamp Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT287.PDF (3829 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMAS6.PDF (390 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMAS7.PDF (398 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAS8.PDF (299 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAT0.ZIP (1681 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG96.ZIP (1598 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAS9.PDF (1193 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2897AP チャネル・クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ・クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B5mm x 6mm の SON 封止、4.9mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー・グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC275195V UVLO とイネーブル搭載、CMOS 入力、4A/4A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA2170デュアル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 Isolated Active Clamp Forward Converter (19-V, 4-A to 40-V, 2.5-A ) Ref. Des. PDF | HTML 2022年 8月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ