PMP30236

10.5V@3.0A 車載事前昇圧のリファレンス・デザイン

概要

This automotive pre-boost reference design has a nominal input voltage range of 2.7V to 10.5V and provides 10.5V @ 3.0A during cranking. It can withstand peak voltages up to 32.0V. The boost controller operates at 400KHz and can achieve 93% peak efficiency.

特長
  • Compact size
  • High efficiency
  • Automotive qualified controller LM5150-Q1
出力電圧オプション PMP30236.1
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 10.5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 31.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDO2.PDF (631 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRT55.PDF (147 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRT56.PDF (25 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRT57.PDF (163 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRT59.ZIP (134 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRT58.PDF (401 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5150-Q1車載対応、6.8V、7.5V、8.5V、10.5V の各出力オプション対応、1.5V ~ 42V VIN、低静止電流 (IQ) 昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30236 Test Results 2017年 10月 10日
技術記事 How to minimize pre-boost converter undershoot when automotive battery voltage dro PDF | HTML 2017年 11月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ