PMP30521

最大負荷効率 93%(125mW 時に 60%)、310W、産業用 AC/DC 電源のリファレンス・デザイン

概要

This reference design is a compact and high efficient two-stage power supply. The front-end stage is a CCM power factor correction (PFC) based on UCC28180.The second stage is based on UCC256304, which drives a resonant 310 W LLC converter with two outputs, 19 V and 56 V. The board does not need any auxiliary supply and draws only 250 mW from mains (with PFC off), while supplying 150 mW load.

特長
  • High-efficiency 310W isolated power supply with PFC and resonant LLC stages
  • Low no-load power consumption without using auxiliary supply
  • 93% full-load efficiency at 230-Vac input; it draws only 250mW while supplying 150 mW load
  • Compact board with integrated heat sinks
出力電圧オプション PMP30521.1 PMP30521.2 PMP30521.3
Vin (Min) (V) 90 350 350
Vin (Max) (V) 264 420 420
Vout (Nom) (V) 390 56 19
Iout (Max) (A) .85 3.75 5.26
Output Power (W) 331.5 210 99.94
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC DC DC
Topology PFC- Boost Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
エンタープライズ・システム
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT099.PDF (1969 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRZF0.PDF (362 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZF1.PDF (103 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZF2.PDF (604 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZF4.ZIP (3120 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFE5.ZIP (96 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZF3.PDF (663 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256304スタンバイ消費電力を低減する高電圧スタートアップ機能搭載、広い入力電圧範囲(Vin)の LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431A1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 93% Full-Load Efficiency (60% at 125 mW), 310-W Industrial AC/DC Ref Design 2019年 4月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ