PMP30942

車載対応、LIDAR 向け、5W 反転型昇降圧のリファレンス・デザイン

概要

この超小型の反転型昇降圧回路は LIDAR アプリケーションに適しており、入力電圧 5.2V から最大 -45V の負電圧を生成します。最大負荷電流は 120mA に制限されています。負荷がより大きい場合、TPS54260 または TPS54360 を使用してください。これらの降圧デバイスは、高いデューティ・サイクル範囲に適しており、入力が 5V 以下の場合も簡単にスタートアップできます。

特長
  • 反転型昇降圧構成で内蔵 FET を使用する Simple Switcher®
  • 単一インダクタと 1 個の標準的な降圧デバイスを使用する、コスト効率の優れたインバータ
  • 入出力の各リップルが正弦波なので (https://www.ti.com/jp/lit/ug/tidt274/tidt274.pdf の図 3.3 と図 3.4 に示す波形)、伝導型電磁波を低減
  • (リンギングやオーバーシュートがない) クリーンな波形で、FM 帯域のノイズを防止
出力電圧オプション PMP30942.1
Vin (Min) (V) 4.7
Vin (Max) (V) 5.7
Vout (Nom) (V) -45
Iout (Max) (A) .12
Output Power (W) 5.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT274.PDF (1576 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMAB8.PDF (185 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMAB9.PDF (234 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAC0.PDF (156 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAC2.ZIP (226 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG62.ZIP (133 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAC1.PDF (380 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS57160-Q1車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 5-W Inverting Buck-Boost Reference Design PDF | HTML 2022年 4月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ