PMP31139

80V の内蔵 FET を使用する、車載対応超小型 SEPIC

概要

このリファレンス・デザインは、LM5158 と 1 個の内蔵 FET を使用する小型 SEPIC コンバータです。このデザインの基板面積は非常に小さく、スイッチング周波数を 2MHz に設定しています。言い換えると、ある程度のスイッチング損失と磁化損失を受け入れることになります。このような損失がありますが、最大 400mA を供給し、80% 以上の効率を達成しています。

特長
  • スペース制約の厳しいアプリケーションに適した、超小型で高集積のフットプリント
  • 小型 FM フィルタとデュアル・ランダム・スペクトラム拡散は EMI の低減に貢献
出力電圧オプション PMP31139.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .4
Output Power (W) 4.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- CCM^Sepic- Integrated Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT260.PDF (2941 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMA83.PDF (189 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMA84.PDF (264 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMA85.PDF (167 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMA87.ZIP (619 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG55.ZIP (108 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMA86.PDF (455 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5158-Q1デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 Tiny Auxiliary SEPIC Converter Reference Design PDF | HTML 2022年 3月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ