PMP3799

36Vdc~75Vdc 入力、20V@4A 出力、アクティブ・クランプ・フォワード

概要

PMP3799 リファレンス・デザインは、テレコム標準の 48V 入力から、93% を上回る効率を達成し、可変電圧の 20V 出力で 4A を供給します。このデザインでは、UCC2897A アクティブ・クランプ・コントローラとともに、ISO721 デジタル・アイソレータと TPS28225 を使用して、同期整流器を駆動します。1 本の抵抗の値を変更して、出力電圧を 16V ~ 24V の範囲で調整できます。この回路は、業界標準のクォーター(1/4)ブリック・フットプリントに収容されています。

出力電圧オプション PMP3799.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 75
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 80
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAE4.PDF (1018 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURA42.PDF (62 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURA43.PDF (19 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC443.ZIP (160 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUAE5.PDF (80 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2897AP チャネル・クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ・クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO721Mシングルチャネル、150Mbps デジタル・アイソレータ

データシート: PDF
ハーフ・ブリッジ・ドライバ

TPS282254V UVLO 搭載、同期整流向け、4A、27V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP3799 Test Results 2013年 4月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ