PMP4350
ユニバーサル AC 入力 150W シングル・ストリング 200V/700mA 出力 LLC コンバータ、CT なし
PMP4350
概要
このリファレンス・デザインは、高効率(>94%)の絶縁型 AC/DC 変換を実行する、シングル・ストリング出力の LED ライティング・ソリューションであり、ワット数の大きい(>100W)汎用 LED ライティングを想定しています。トポロジーとして、遷移モード(Transition Mode、TM)の PFC に加えて LLC 制御を使用しており、PWM 調光と、出力側でのアナログ調光をサポートできます。このリファレンス・デザインの対象アプリケーションは、TV の LED バックライト、屋外用や高天井用の汎用 LED ライティングです。このデザインでは CT(電流トランス)を使用せず、PSR(1 次側レギュレーション)コントローラである UCC28700 を補助電源として使用し、全体のコストを削減しています。
出力電圧オプション | PMP4350.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 200 |
Iout (Max) (A) | .7 |
Output Power (W) | 140 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant^Half Bridge- LLC^PFC- Boost |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURA47.PDF (201 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP4350 Test Results | 2013年 4月 15日 |