PMP4378
AC 入力 5 V 2.4 A 高電力密度電源アダプタ、無負荷消費電力 30 mW 未満
PMP4378
概要
PMP4378 は、統合型のアダプタ・ソリューションであり、EMI テストと熱特性のテストに合格済みです。このデザインでは、PSR(1 次側レギュレーション)コントローラである UCC28713 と同期整流コントローラである UCC24610 を使用して、Energy Star 6 を容易に満たす高い効率(180mΩ のケーブルを使用して 230Vac の入力を受け入れる場合に平均 82.7%)を達成します。全体のフォーム・ファクタは、37mm x 31mm x 15mm という限られた体積です。レンジ全体にわたって、無負荷時の消費電力は <30mW です。
出力電圧オプション | PMP4378.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 5.4 |
Iout (Max) (A) | 2.4 |
Output Power (W) | 12.96 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURAL6.PDF (56 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP4378 Test Results | 2013年 10月 23日 |