PMP4390

ユニバーサル AC 入力 15W アダプタ、エネルギー・スター 6 エフィシェンシー・レイティング

概要

この 5V/3A のアダプタ・ソリューションは、包括的なテストにより、EMI と EMC(CE、RE)の安全性要件を満たすことを検証済みです。高効率 1 次側コントローラである UCC28713 と、同期整流器である UCC24610 の組み合わせを実装しています。このデザインの効率は Energy Star 6 に準拠しており、小型フォーム・ファクタのハウジングに収容できるように設計されています。このデザインのサイズは 44mm x 35mm x 15mm で、熱特性が明確化されています。温度範囲全体にわたって、無負荷時の効率は <30mW です。さらに、このアダプタ・ソリューションでは、ケーブルの電圧降下に対して 0.3V の補償を実施しており、その結果、スマートフォン、タブレット、デュアル USB ポート・アプリケーションなどに適しています。

特長
  • EMC(CE、RE)の要件と安全性要件を満たすことが、包括的なテストによって検証済み
  • 入力レンジ全体にわたって、無負荷時の消費電力は <30mW
  • バレー制御の PSR(1 次側レギュレーション)と同期整流コントローラによる高効率(平均 85%、230Vac 入力時)
  • 少ない部品点数で、優れた熱特性と低いケース温度を実現
  • 小型フォーム・ファクタ:44mm x 35mm x 15mm
  • 高精度の CC(定電流)および CV(定電圧)制御に加え、ケーブルの電圧降下に対して 0.3V の補償を実施
出力電圧オプション PMP4390.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 5.4
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 16.2
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAY1.PDF (1034 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDC284.ZIP (203 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAP5.PDF (29 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAP6.PDF (32 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUUAY2.PDF (123 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC246102 次側同期整流コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28713PSR (1 次側レギュレーション)、バレー・スイッチング機能、NTC (負の温度係数) オプション、300mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP4390 Test Results 2014年 2月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ