PMP4408

オフライン AC/DC 120W 複数出力フライバック電源リファレンス・デザイン

概要

PMP4408 は、ユニバーサル AC 入力を受け入れ、120W を供給するフライバック・コンバータのリファレンス・デザインです。LM5023 疑似共振フライバック・コンバータを採用して、2 つの高効率な絶縁型出力を供給します。さらに、ダウンストリームの降圧コンバータである TPS5402 により、2 つの高効率な非絶縁型出力も供給します。QR フライバック・デザインではバレー・スイッチングを実装し、高効率を達成するとともに、出力の短絡や出力過電圧などの保護機能も搭載しています。

特長
  • 良好なクロス・レギュレーション
  • バレー・スイッチングによる高効率
  • 出力 OVP(過電圧保護)、OCP(過電流保護)、および短絡保護
  • 入力ブラウンアウト
  • 高い平均効率
  • サイズ:92mm(奥行き)x 95mm(幅)x 30mm(高さ)
出力電圧オプション PMP4408.1 PMP4408.2 PMP4408.3 PMP4408.4
Vin (Min) (V) 176 20 20 176
Vin (Max) (V) 264 28 28 264
Vout (Nom) (V) 24 15 5 42
Iout (Max) (A) .6 .8 1.5 2
Output Power (W) 14.4 12 7.5 84
Isolated/Non-Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated Isolated
Input Type AC DC DC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Buck- Non Sync Buck- Non Sync Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU838.PDF (434 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRDC7.PDF (43 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRDC8.PDF (29 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC960.ZIP (101 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54023.5V ~ 28V 入力、1.7A 出力、非同期整流・降圧レギュレータ、MOSFET 内蔵

データシート: PDF
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5023AC/DC 疑似共振の電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP4408 Test Results 2015年 3月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ