PMP4444

デジタル TV / モニタ電源向け、85 ~ 265VAC から 12V/3A、24V/1.3A を出力する電源のリファレンス・デザイン

概要

PMP4444 リファレンス・デザインは UCC28630D 大電力フライバック・コントローラにより 1 次側レギュレーション(PSR)をイネーブルにするユニバーサル AC 入力、65W 出力のフライバック・コンバータです。PSR ソリューションはフォトカプラや 2 次側フィードバック・コンポーネントを不要にし、BOM コストの低い小型システムを可能にします。12V/3A と 24V/1.3A のデュアル出力と ±5% の優れたクロス・レギュレーション性能は、モニタやテレビなどのアプリケーションに最適です。

特長
  • 230Vac の全負荷時に 87.5% のピーク効率
  • ±5% のクロス・レギュレーション向けのトランス
  • AC 入力のブラウンアウト保護機能
  • 超薄型(高さ 10mm)
  • EMI 関連標準に準拠
出力電圧オプション PMP4444.1 PMP4444.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 12 24
Iout (Max) (A) 3 1.3
Output Power (W) 36 31.2
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- CCM Flyback- CCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAB0A.PDF (585 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRG05A.PDF (312 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRG06A.PDF (74 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM05.PDF (91 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRG10A.ZIP (27 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC85.ZIP (169 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRM06.PDF (992 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28630PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック・コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4444 Test Results (Rev. A) 2016年 5月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ