PMP4482

12V 入力 2 相 50A インテリジェント電源モジュール・オンボードのリファレンス・デザイン

概要

PMP4482 is a full featured power module reference design including output UV/OV/OC and input voltage UV protection. It provides 0.7~2V output voltage with load current up to 50A by using TPS40428 and CSD95372. The built-in temperature and current sensors improve the accuracy and eliminate discrete components. It is also stackable up to another board to support load current as high as 120 A by easy connection.This solution provides the features such as prebias startup, track, current sharing and PMBus interface for flexible configuration.

特長
  • Tracking for external signal
  • Current sharing between phases and boards
  • Pre-bias startup
  • PMBus interface for configuration & Telemetry
  • Small size:  33mm(L) x 23mm(W) x 8.5mm(H)
出力電圧オプション PMP4482.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout (Max) (A) 50
Output Power (W) 60
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
エンタープライズ・システム
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBP4.PDF (606 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRLB6A.PDF (519 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRLB7A.PDF (62 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLB8.PDF (180 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLC0.ZIP (27 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC26.ZIP (330 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLB9.PDF (1293 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40428デュアル出力、2 相、スタッカブル PMBus 同期整流・降圧ドライバレス・コントローラ

データシート: PDF | HTML
Si 電力段

CSD95372BQ5MCDualCool パッケージ封止、60A、同期整流降圧 NexFET™ スマート電力段

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
汎用オペアンプ

TLV2711シングル、10V、65kHz オペアンプ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4482 Test Results 2016年 4月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ