PMP4499
PMBus インターフェイスと RCC リップル電流注入機能搭載、12V 入力電圧(Vin)、1V 30A POL のリファレンス・デザイン
PMP4499
概要
PMP4499 is a reference design that uses the TPS544C20 to generate low-voltage point-of-load (POL) outputs up to 30 A. The design is sync-buck topology with integrated FETs to provide high efficiency. The controller also offers PMBus commands for telemetry and monitoring. The design is implemented in an optimized PCB layout and includes RCC ripple-current injection to provide robust stability.
特長
- 8.3-V to 14.4-V input, 1-V 30-A output with high-integration and high-efficiency solution
- Online adjustment output voltage margin and trim to provide wide and precise output voltage
- PMBus provides for converter configuration, as well as monitoring of key parameters
- Robust solution with optimized PCB layout and RCC ripple-current injection
- Good transient response; good line and load regulation
出力電圧オプション | PMP4499.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8.3 |
Vin (Max) (V) | 14.4 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 30 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLH9.PDF (180 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP4499 Test Results | 2016年 4月 25日 |