PMP4679
PoE Non-isolated Power Supply, 12V Output
PMP4679
概要
このリファレンス評価モジュールは、TPS23750 PoE DC/DC コントローラを採用しており、低コストと高効率が求められるクラス 3 PoE アプリケーションで使用されます。
このモジュールは、37 ~ 57V ac の入力電圧を受け入れ、12V、0.95A の出力を供給します。
特長
- 非絶縁型、上下反転の降圧
- 12A で 0.95V の出力
- 高効率(88%)の低コスト・デザイン
- IEEE 802.3af PD(受電側)コントローラである TPS23750 を、内蔵の DC/DC コントローラとともに使用
- 小型サイズの基板
- この回路設計は、全機能をテスト済みであり、新しい設計に推奨されます。
出力電圧オプション | PMP4679.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 37 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .95 |
Output Power (W) | 11.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Upside Down^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRAO2.PDF (110 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP4679 Test Results | 2013年 9月 16日 |