PMP5114

Intel IMVP6+ Atom CPU コア・パワー・デザイン

概要

High power density Intel IMVP6+ Atom CPU Core power supply for Embedded PCs; this design enables high power density and flexible configuration with the use of discrete TI NexFETs while meeting all Intel specifications

特長
  • Differential voltage and current sense for tight voltage and current sense accuracy, and tight regulation irrespective of PCB placement
  • 1" x 0.5" total power supply area
  • Settings for evaluating all Intel IMVP6+ CPU core voltage regulator functions
  • On-board Load Transient Generator for easy evaluation
  • Only 1x330uF bulk cap and 5x10uF MLCC output capacitors required
  • Max case temperature 50degrees Celsius (Hi Side MOSFET)

出力電圧オプション PMP5114.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 1.5
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 7.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU054.PDF (365 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR021.PDF (153 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR022.PDF (23 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC046.ZIP (371 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDU055.PDF (421 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS51610IMVP6+ CPU/GPU の Vcore 向け、単相、D-CAP+™ モード、降圧コントローラ

データシート: PDF
MOSFET

CSD16301Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、29mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16406Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、7.4mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV3404オープン・ドレイン出力、クワッド、ナノパワー、高電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS761逆電流保護機能搭載、100mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
ローサイド・ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル・ローサイド・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP5114 Test Results 2013年 8月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ